Längsförbindningssats E-Cu för ihopbyggnad av samlingsskenor

Art. nr.: SV 9686210

För sammankoppling av ett huvud-/samlingsskenesystem från skåp till skåp.

Art. nr.:
SV 9686210
Utförande
för huvudsamlingsskena 30 × 10 mm
Produktbeskrivning
För sammankoppling av ett huvud-/samlingsskenesystem från skåp till skåp.
Material
E-Cu
Leveransens omfattning
Inkl. fastsättningsmaterial
Längd
195 mm
Skenor per ledare
1
Tvärsnittsarea
35 mm x 10 mm
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
0,59 kg
Bruttovikt
0,758 kg
Kopparandel (kg/st)
0,59
Tullvarukod
74198090
EAN
4028177936232
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27400613
Produktbeskrivning
SV longitudinal connector, height 35 mm, for E-Cu 1 x x 30 x 10 mm
Godkännanden
DNV-GL
Lloyds Register of Shipping
Förklaringar
Konformitetsförklaring UK
Dokumentation
Manual
Quick guide
Safety instructions