- Artikelnummer:
- SV 9686.529
- Produktbeskrivning
- För sammankoppling av samlingsskenor från skåp till skåp.
- Material
- E-Cu
- Dimension
- Längd: 180 mm
- Tvärsnittsarea
- 30 mm x 5 mm
- Förpackningsenhet
- 2 st.
- Nettovikt
- 0,51 kg
- Kopparandel (kg/st)
- 0,23
- Tullvarukod
- 74198090
- EAN
- 4028177935938
- ETIM 9
- EC002270
- ECLASS 8.0
- 27409221
- Produktbeskrivning
- SV PE/PEN baying bracket E-Cu, WH: 30x5 mm, L: 180 mm