Anslutningsset för Flat-PLS

Art. nr.: SV 9686800

För fastsättning av montagekomponenter eller anslutning av samlingsskenor.

Art. nr.:
SV 9686800
Produktbeskrivning
För fastsättning av NH-säkringsfrånskiljarlister och NH-frånskiljarlister (185 mm) eller för anslutning av samlingsskenor. Avsedd för samlingsskenesystem med flatkoppar 50 x 10 mm.
Material
Stålplåt, förzinkad
Montagekrav
Anslutningssatsen går endast att använda till påbyggnadskomponenter med skruvfastsättning
NH-säkringsfrånskiljarlister Vid användning av samlingsskenor måste skruvarna vara 2 x 50 x 10 mm = 35 mm och 4 x 50 x 10 mm = 55 mm
Observera:
Skruvar ingår inte i leveransen
Dimension
Gänga: M8
Number of busbars
2
4
Förpackningsenhet
3 st.
Nettovikt
0,12 kg
Bruttovikt
0,134 kg
Tullvarukod
85444290
EAN
4028177947276
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27409221
Produktbeskrivning
SV anslutningssats M8, för fastsättning av NH-säkringslastfrånskiljarlister och NH-lastfrånskiljarlister (185 mm) eller för förbindning av samlingsskenor.
Förklaringar
Konformitetsförklaring UK
Dokumentation
Manual