Vägglåda med dörr av glasfiberförstärkt, omättad polyester, med montageplåt. Alternativt med eller utan glasdörr. Kapslingsklass IP 56 resp. IP 66. Steglös djupjustering av montageplåtar tack vare flera montageplan i lådan. Flexibel inre dörrutbyggnad tack vare påpressade fastsättningsnockar i dörren. Hög stabilitet tack vare glasfiberförstärkt plast.
- Art. nr.:
- KS 1432500
- Utförande
- utan glasfönster
- Material
- Skåp och dörr: Glasfiberförstärkt, omättad polyester GFK
Dörr: inskummad PU-tätning runt om
Montageplåt: Stålplåt
Glasfönster: Akrylglas, 3,0 mm med omgivande klämgummilist - Ytbehandling
- Skåp och dörr: Ej efterbehandlade, plast genomfärgad
Montageplåt: förzinkad - Färg
- Liknar RAL 7035
- Leveransens omfattning
- Slutet skåp med gångjärnsförsedd dörr, 3 mm dubbellås
Montageplåt
Dubbel tätning på dörrens över- och underkant i form av integrerad regnskyddslist
Sidopressade C-profiler för steglös justering i djupled av montageplåt - Observera:
- Effekterna av långvarig UV-strålning (solljus) tillsammans med vind och regn kan leda till optiska skönhetsfel på ytan. Skyddet av inbyggda elektriska komponenter berörs inte av detta. Om skåpen inte kan skyddas mot UV-strålning rekommenderar vi att PUR-lack används. Tillåten omgivningstemperatur -30 °C till +75 °C.
- Kapslingsklass NEMA
- NEMA 4X
- Kapslingsklass IP enligt EN 60 529
- IP 66
- IK-kod
- IK08
- Dimension
- Bredd: 250 mm
Höjd: 350 mm
Djup: 150 mm - Materialtjocklek montageplåt
- 2 mm
- Mått för montageplåt (B × H)
- 195 mm x 300 mm
- Antal dörrar
- 1
- Variabel dörrupphängning
- Ja
- Antal lås
- 1
- Lås
- Utförande för lås: Vridlås
Antal lås: 1
Låsinsats: 3 mm dubbellås - Grundmaterial
- Plast
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 4,003 kg
- Bruttovikt
- 4,203 kg
- Tullvarukod
- 94037000
- EAN
- 4028177526617
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Produktbeskrivning
- KS Plastskåp, BHD: 250x350x150 mm glasfiberstärkt omättad polyester, med montageplåt, med dörr
- Dokumentation
- Manual