Plastskåp KS

Art. nr.: KS 1467500

E-Nummer: E2566327

Vägglåda med dörr av glasfiberförstärkt, omättad polyester, med montageplåt. Alternativt med eller utan glasdörr. Kapslingsklass IP 56 resp. IP 66. Steglös djupjustering av montageplåtar tack vare flera montageplan i lådan. Flexibel inre dörrutbyggnad tack vare påpressade fastsättningsnockar i dörren. Hög stabilitet tack vare glasfiberförstärkt plast.

Art. nr.:
KS 1467500
Utförande
med glasfönster
Material
Skåp och dörr: Glasfiberförstärkt, omättad polyester GFK
Dörr: inskummad PU-tätning runt om
Montageplåt: Stålplåt
Glasfönster: Akrylglas, 3,0 mm med omgivande klämgummilist
Ytbehandling
Skåp och dörr: Ej efterbehandlade, plast genomfärgad
Montageplåt: förzinkad
Färg
Liknar RAL 7035
Leveransens omfattning
Slutet skåp med gångjärnsförsedd dörr, 3 mm dubbellås
Montageplåt
Dubbel tätning på dörrens över- och underkant i form av integrerad regnskyddslist
Sidopressade C-profiler för steglös justering i djupled av montageplåt
Fönster i dörren
Observera:
Effekterna av långvarig UV-strålning (solljus) tillsammans med vind och regn kan leda till optiska skönhetsfel på ytan. Skyddet av inbyggda elektriska komponenter berörs inte av detta. Om skåpen inte kan skyddas mot UV-strålning rekommenderar vi att PUR-lack används. Tillåten omgivningstemperatur -30 °C till +75 °C.
Kapslingsklass NEMA
NEMA 12
Kapslingsklass IP enligt EN 60 529
IP 56
IK-kod
IK08
Dimension
Bredd: 600 mm
Höjd: 600 mm
Djup: 200 mm
Materialtjocklek montageplåt
2,5 mm
Mått för montageplåt (B × H)
545 mm x 550 mm
Antal dörrar
1
Variabel dörrupphängning
Ja
Antal lås
2
Lås
Utförande för lås: Vridlås
Antal lås: 2
Låsinsats: 3 mm dubbellås
With viewing window
Ja
Grundmaterial
Plast
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
14,768 kg
Bruttovikt
15,545 kg
Tullvarukod
94037000
EAN
4028177526747
ECLASS 8.0
27180101
Produktbeskrivning
KS Plastskåp, BHD: 600x600x200 mm glasfiberstärkt omättad polyester, med montageplåt, med dörr, Fönsterdörr
Godkännanden
Bureau Veritas
TÜV
Förklaringar
Konformitetsförklaring
Konformitetsförklaring UK
Dokumentation
Manual
Datablad
Teknik i detalj
Teknisk systemhandbok