- Art. nr.:
- EL 1919500
- Utförande
- med svängram
- Produktbeskrivning
- Väggskåp med optimal åtkomst tack vare svängram.
- Material
- Skåp: Stålplåt 1,5 mm
Svängram: Stålplåt
Frontdörr: Strängpressad aluminiumprofil, akrylglas, 3 mm
- Ytbehandling
- Skåp och svängram: Grunderade och pulverlackerade
Frontdörr: Eloxerad
- Färg
- Skåp och svängram: RAL 7035
Frontdörr: Silver
- Leveransens omfattning
- Skåp
Frontdörr
Svängram, 482,6 mm (19"), monterad
Inkl. fastsättningstillbehör
- Höjdenheter
- 6 HE
- Dimension
- Bredd: 600 mm
Höjd: 380 mm
Djup: 369 mm
- Montagedjup
- 270 mm
- Inre mått
- Inre bredd: 537 mm
Inre höjd: 317 mm
- Grundmaterial
- Aluminium
- Kapslingsklass IP enligt EN 60 529
- IP 55
- OUT_DISTANCE_FROM_GLAZED_DOOR_TO_SWING_FRAME
- 67 ‐ 97 mm
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 19,8 kg
- Bruttovikt
- 20,8 kg
- Tullvarukod
- 94032080
- EAN
- 4028177462892
- ECLASS 8.0
- 27142408