Kompaktapparatskåp HD, med en dörr

Art. nr.: HD 1312600

Skåplösning anpassad till behoven inom livsmedelsindustrin. Taket framåtlutat 30°. Tätningen kan tydligt särskiljas från livsmedel tack vare den blå färgen

Art. nr.:
HD 1312600
Utförande
Hygienic Design-skåp
Produktändring
Kompaktapparatskåp HD, med en dörr innehåller fr.o.m. juni 2020 den nya montageplåten från kompaktapparatskåp AX.
Material
Skåp och dörr: Rostfritt stål 1,4301 (AlSI 304)
Montageplåt: Stålplåt
Låsinsats HD: Rostfritt stål 1.4404 (AISI 316L)
Tätning: Silikon, enligt FDA-riktlinje 21 CFR 177.2600
Ytbehandling
Skåp och dörr: Streckslipat, korn 400, ytgrovhet < 0,8 µm
Montageplåt: förzinkad
Tätning: Blå, genomfärgad (RAL 5010)
Leveransens omfattning
Skåp slutet runtom
Dörr med intryckt tätning
Högerhängd dörr, kan bytas till vänsterhängd
Montageplåt
Dimension
Bredd: 610 mm
Höjd framtill: 810 mm
Höjd baktill: 981 mm
Djup: 300 mm
Mått för montageplåt (B × H)
550 mm x 735 mm
Dörröppningsvinkel
125°
IK-kod
IK08
Grundmaterial
Rostfritt stål 1.4301 (AlSI 304)
Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529
IP 66
IP X9
Protection category NEMA
NEMA 1
NEMA 3
NEMA 3X
NEMA 4
NEMA 4X
NEMA 12
NEMA 13
Typklassning motsvarande UL 50E
Typ 1
Typ 3
Type 3X
Type 4
Type 4X
Typ 12
Typ 13
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
35 kg
Bruttovikt
38 kg
Tullvarukod
94032080
EAN
4028177967434
ETIM 9
EC000261
ETIM 8
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Produktbeskrivning
HD Kompaktapparatskåp, BHD: 610 x 810 (H1) x 981 (H2) x 300 mm, rostfritt stål, 1.4301, med montageplåt, med gångjärnsförsedd dörr och silikontätning
Godkännanden
UL + C-UL (listed)
Förklaringar
Konformitetsförklaring
Konformitetsförklaring UK
Dokumentation
Manual
Safety instructions
White Paper
Datablad
Teknik i detalj
Teknisk systemhandbok