Kompaktapparatskåp AX Nordic

Art. nr.: AX XSEAX1212

Rittals omfattande skåpsprogram i AX-modell är idag smått klassiskt. För den skandinaviska marknaden har vi kompletterat med ytterligare en storlek.

Art. nr.:
AX XSEAX1212
Material
Skåp och dörr: Stålplåt, omgivande inskummad PU-tätning
Ytbehandling
Skåp och dörr: Doppgrunderade, pulverlackerade på utsidan, strukturlack
Färg
RAL 7035
Leveransens omfattning
Slutet skåp med gångjärnsförsedd(a) dörr(ar)
Plåtfläns(ar) i botten
Högerhängd dörr
Lås: 3 mm dubbellås
Montageplåt
Mått för montageplåt (B × H)
1.139 mm x 1.155 mm
3-punkts låssystem
Ja
Antal dörrar
2
Dimension
Bredd: 1.200 mm
Höjd: 1.200 mm
Djup: 300 mm
Plåtfläns
Storlek: 4
Antal: 2
Förpackningsenhet
1 st.
ECLASS 8.0
27180101