- Art. nr.:
- HD 1318600
- Utförande
- Hygienic Design-skåp
- Material
- Skåp och dörrar: Rostfritt stål 1.4301 (AISI 304)
Montageplåt: Stålplåt
Låsinsats HD: Rostfritt stål 1.4404 (AISI 316L)
Tätning: Silikon, enligt FDA-riktlinje 21 CFR 177.2600
- Ytbehandling
- Skåp och dörr: Streckslipat, korn 400, ytgrovhet < 0,8 µm
Montageplåt: förzinkad
Tätning: Blå, genomfärgad (RAL 5010)
- Leveransens omfattning
- Skåp slutet runtom
Dörrar med intryckt tätning
Montageplåt
- Dimension
- Bredd: 1.010 mm
Höjd framtill: 1.050 mm
Höjd baktill: 1.280 mm
Djup: 400 mm
- Mått för montageplåt (B × H)
- 945 mm x 975 mm
- Dörröppningsvinkel
- 125°
- IK-kod
- IK08
- Grundmaterial
- Rostfritt stål 1.4301 (AlSI 304)
- Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529
- IP 66
- IP X9
- Protection category NEMA
- NEMA 1
- NEMA 3
- NEMA 3X
- NEMA 4
- NEMA 4X
- NEMA 12
- NEMA 13
- Typklassning motsvarande UL 50E
- Typ 1
- Typ 3
- Type 3X
- Type 4
- Type 4X
- Typ 12
- Typ 13
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 80 kg
- Bruttovikt
- 82 kg
- Tullvarukod
- 94032080
- EAN
- 4028177918535
- ETIM 9
- EC000261
- ETIM 8
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Produktbeskrivning
-
HD Kompaktapparatskåp, BHD: 1010 x 1050 (H1) x 1280 (H2) x 400 mm, rostfritt stål, 1.4301, med montageplåt, med gångjärnsförsedd dörr och silikontätning