Kompaktapparatskåp HD, med två dörrar

Art. nr.: HD 1319600

E-Nummer: E2505822

Skåplösning anpassad till behoven inom livsmedelsindustrin. Taket framåtlutat 30°. Tätningen kan tydligt särskiljas från livsmedel tack vare den blå färgen

Art. nr.:
HD 1319600
Utförande
Hygienic Design-skåp
Material
Skåp och dörrar: Rostfritt stål 1.4301 (AISI 304)
Montageplåt: Stålplåt
Låsinsats HD: Rostfritt stål 1.4404 (AISI 316L)
Tätning: Silikon, enligt FDA-riktlinje 21 CFR 177.2600
Ytbehandling
Skåp och dörr: Streckslipat, korn 400, ytgrovhet < 0,8 µm
Montageplåt: förzinkad
Tätning: Blå, genomfärgad (RAL 5010)
Leveransens omfattning
Skåp slutet runtom
Dörrar med intryckt tätning
Montageplåt
Dimension
Bredd: 1.010 mm
Höjd framtill: 1.250 mm
Höjd baktill: 1.480 mm
Djup: 400 mm
Mått för montageplåt (B × H)
945 mm x 1.175 mm
Dörröppningsvinkel
125°
IK-kod
IK08
Grundmaterial
Rostfritt stål 1.4301 (AlSI 304)
Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529
IP 66
IP X9
Protection category NEMA
NEMA 1
NEMA 3
NEMA 3X
NEMA 4
NEMA 4X
NEMA 12
NEMA 13
Typklassning motsvarande UL 50E
Typ 1
Typ 3
Type 3X
Type 4
Type 4X
Typ 12
Typ 13
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
91,2 kg
Bruttovikt
92,5 kg
Tullvarukod
94032080
EAN
4028177918528
ETIM 9
EC000261
ETIM 8
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Produktbeskrivning
HD Kompaktapparatskåp, BHD: 1010 x 1250 (H1) x 1480 (H2) x 400 mm, rostfritt stål, 1.4301, med montageplåt, med gångjärnsförsedd dörr och silikontätning
Godkännanden
UL + C-UL (listed)
Förklaringar
Konformitetsförklaring
Konformitetsförklaring UK
PCF-declaration
Dokumentation
Manual
Safety instructions
Datablad
Teknik i detalj
Teknisk systemhandbok