De robusta kapslingarna i rostfritt stål har ett inbyggt nocksystem som gör att man kan bygga ut systemet i stor omfattning utan att behöva borra på ett enkelt och snabbt sätt.
- Art. nr.:
- AX 1370000
- Material
- Skåp: Rostfritt stål
Dörr: Rostfritt stål, omgivande inskummad PU-tätning
Montageplåt: Stålplåt
Rostfritt stål 1.4404 (AISI 316L) - Ytbehandling
- Skåp och dörr: Streckslipat, korn 400, ytgrovhet < 0,8 µm
Montageplåt: förzinkad - Leveransens omfattning
- Skåp med dörr(ar), öppningsvinkel 130°
Montageplåt
Lås: 3 mm dubbellås - Kapslingsklass NEMA
- NEMA 1
- NEMA 12
- Kapslingsklass IP enligt EN 60 529
- IP 66
- Typklassning motsvarande UL 50E
- Typ 1
- Typ 12
- IK-kod
- IK10
- Dimension
- Bredd: 500 mm
Höjd: 500 mm
Djup: 300 mm - Materialtjocklek dörr
- 1,5 mm
- Materialtjocklek låda
- 1,25 mm
- Materialtjocklek montageplåt
- 2,5 mm
- Mått för montageplåt (B × H)
- 450 mm x 475 mm
- Antal dörrar
- 1
- Lås
- Utförande för lås: Vridlås
Antal lås: 2
Låsinsats: 3 mm dubbellås
Material lock: Rostfritt stål 1.4404 (AISI 316L) - Grundmaterial
- Rostfritt stål 1.4404 (AISI 316L)
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Tullvarukod
- 94032080
- EAN
- 4028177036338
- ETIM 9
- EC000261
- ETIM 8
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Produktbeskrivning
- AX kompaktapparatskåp, BxHxD: 500 x 500 x 300 mm, rostfritt stål 1.4404, med montageplåt, 1 dörr, 2 vridlås
- Dokumentation
- Övrig information
- Load brochure
- Manual
- Product presentations
- Protective conductor brochure
- Safety instructions