Montageplåt för apparatskåp KX, busskåp KX, apparatskåp HD, Ex-skåp

Art. nr.: KX 1565.800

E-Nummer: E2503968

För bestyckning även utanför skåpet. Fastsättningsskruvar finns i skåpets tillbehör.

Art. nr.:
KX 1565.800
Produktbeskrivning
För bestyckning även utanför skåpet. Fastsättningsskruvar finns i skåpets tillbehör.
Material
Stålplåt, 2 mm
Ytbehandling
Förzinkad
Passar för
Skåptyp: Väggskåp AX, 3-delat
Kopplingslåda KX
Busskåp KX
Kopplingslåda HD
Bredd: = 500 mm
Höjd: = 200 mm
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
1,25 kg
Bruttovikt
1,309 kg
Tullvarukod
84879090
EAN
4028177925328
ETIM 9
EC000213
ETIM 8
EC000213
ECLASS 8.0
27409216
Produktbeskrivning
KX Montageplåt, för kopplingslåda KX och busskåp KX, för BH: 175x485 mm
Datablad
Teknik i detalj