- Art. nr.:
- KL 1567700
- Produktbeskrivning
- För bestyckning även utanför skåpet. Fastsättningsskruvar finns i skåpets tillbehör.
- Material
- Stålplåt, 2,0 mm
- Ytbehandling
- Förzinkad
- Passar för skåptyp
- KL
- Passar för
- Skåptyp: KL
Bredd: = 300 mm
Höjd: = 300 mm
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 1,2 kg
- Bruttovikt
- 1,262 kg
- Tullvarukod
- 84879090
- EAN
- 4028177010215
- ETIM 9
- EC000213
- ETIM 8
- EC000213
- ECLASS 8.0
- 27409216
- Produktbeskrivning
-
KL Montageplåt för KL och KL-HD, BD: 300x300 mm