Montageplåt för KL

Art. nr.: KL 1573700

Montageplåtar för bestyckning även utanför skåpet.

Art. nr.:
KL 1573700
Produktbeskrivning
För bestyckning även utanför skåpet. Fastsättningsskruvar finns i skåpets tillbehör.
Material
Stålplåt, 2,0 mm
Ytbehandling
Förzinkad
Passar för skåptyp
KL
Passar för
Skåptyp: KL
Bredd: = 800 mm
Höjd: = 400 mm
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
4,591 kg
Bruttovikt
4,791 kg
Tullvarukod
73269098
EAN
4028177010406
ETIM 9
EC000213
ETIM 8
EC000213
ECLASS 8.0
27409216
Produktbeskrivning
KL Montageplåt för KL och KL-HD, BD: 800x400 mm
Datablad
Teknik i detalj