Består av en spärrmutter som placeras på framsidan i det rektangulära hålet och därefter säkras med fastsättningsskruven.
- Art. nr.:
- DK 2094400
- Utförande
- Fastsättningshålstorlek 9,5 x 9,5 mm
- Produktbeskrivning
- Förskruvningen består av en spärrmutter som placeras på framsidan i det rektangulära hålet och därefter säkras med fastsättningsskruven. När skruven dras åt uppstår en spärreffekt och komponenterna fixeras. Klämområde 1,2–4,5 mm. Torxskruvhuvud, bitstorlek T 30.
- Material
- Stålplåt
- Ytbehandling
- Förzinkad
- Leveransens omfattning
- Krysspårskruv
Spärrmuttrar
Plastunderlägg - Dimension
- Gänga: M6
Längd på gänga: 16 mm - Förpackningsenhet
- 50 st.
- Nettovikt
- 0,3 kg
- Bruttovikt
- 0,38 kg
- PCF per paket (Cradle-to-Gate)
- 1,3 kg CO2 eq (Cat B)
- Information om PCF-klass
- Kategori B: PCF-värde (Cradle-to-Gate) på basis av produktens vikt ungefärligt beräknat och självdeklarerat
- Tullvarukod
- 73181900
- EAN
- 4028177488847
- ETIM 9
- EC002358
- ETIM 8
- EC002358
- ECLASS 8.0
- 23110815
- Produktbeskrivning
- DK Instickbar förskruvning, 482.6 mm (19"), M6, L: 16 mm