För vertikal påbyggnad på gängbultar, för fastsättning av tex.montageprofiler, systemchassin 14×39 mm och dörrstopp.
- Art. nr.:
- AX 2311120
- Produktbeskrivning
- För vertikal påbyggnad på gängbultar, för fastsättning av tex.montageprofiler, systemchassin 14×39 mm och dörrstopp.
- Material
- Stålplåt
- Ytbehandling
- Förzinkad
- Passar för skåptyp
- AX rostfritt stål
- Passar för höjd
- = 1 200 mm
- Förpackningsenhet
- 2 st.
- Nettovikt
- 0,88 kg
- Bruttovikt
- 1,157 kg
- Tullvarukod
- 73269098
- EAN
- 4028177940567
- ETIM 9
- EC002620
- ETIM 8
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Produktbeskrivning
- AX Dörrhålslist, för AX rostfritt stål, för H: 1200 mm