Det säkra skyddet vid uppställning utomhus med avrinning baktill. Material: rostfritt stål 1.4301 (AlSI 304).
- Art. nr.:
- SZ 2363000
- Produktbeskrivning
- Det säkra skyddet vid uppställning utomhus med avrinning baktill. Enkelt att montera i efterhand.
- Material
- Rostfritt stål 1.4301 (AlSI 304)
- Ytbehandling
- Streckslipat, korn 240
- Leveransens omfattning
- Inkl. fastsättningsmaterial
- Observera:
- Vid utomhusuppställning rekommenderar vi ett regntak över skåpet. Detta skyddar öppningen mellan dörr och skåp samt skyddar mot vatten och UV-strålar
- Förhållandena som råder vid testerna för IP-kapslingsklass för vattenskydd (2:a siffran enligt IEC 60 529 kan inte jämställas med ett skåp uppställt utomhus eller i liknande förhållanden
- Beroende på förhållanden kan ytterligare åtgärder krävas
- Passar för
- Skåptyp: AE rostfritt stål
Bredd: = 1.000 mm
Djup: = 300 mm - Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 4,144 kg
- Bruttovikt
- 4,46 kg
- Tullvarukod
- 94039910
- EAN
- 4028177022119
- ETIM 9
- EC000744
- ETIM 8
- EC000744
- ECLASS 8.0
- 27182405
- Produktbeskrivning
- SZ Regntak, för AE, för BD: 1000x300 mm rostfritt stål 1.4301