LED-kompakt signalpelare

Art. nr.: SG 2372100

Extremt lång livslängd för LED-lamporna, smidigt montage och låga lagringskostnader.

Art. nr.:
SG 2372100
Utförande
3-steg, röd, gul, grön
Produktbeskrivning
Avstrålningsvinkel: 3 x 120°, vid leverans: permanent ljus. Blinkfunktion styrs via SPS
Fördelar
Anslutningsklar komplett lösning
Låg bygghöjd
Extremt lång livslängd på LED (minst 70 000 h) – därför underhållsfri.
Låga montage- och lagringskostnader
Kabelinföring
Min. kabeldiameter: 3 mm
Max. kabeldiameter: 6,5 mm
Diameter
72 mm
Anslutningstyp (elektrisk)
Skruvklämmor
Belysning
LED-lampor
Märkisolationsspänning
< 60 V DC
Dimension
Höjd: 177 mm
Driftstemperatur
-20 °C...70 °C
Kapslingsklass IP enligt EN 60 529
IP 65
Märkspänning
24 V
24 V (DC)
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
0,339 kg
Bruttovikt
0,34 kg
Tullvarukod
85318070
EAN
4028177442719
ECLASS 8.0
27371230
Produktbeskrivning
SG Signalpelare, LED-kompakt, 24 V AC/DC, 3-steg, röd/gul/grön
Godkännanden
UR
Förklaringar
Konformitetsförklaring
Konformitetsförklaring UK
Dokumentation
Info sheet