Extremt lång livslängd för LED-lamporna, smidigt montage och låga lagringskostnader.
- Art. nr.:
- SG 2372130
- Utförande
- 1-steg, röd
- Produktbeskrivning
- Avstrålningsvinkel: 3 x 120°, vid leverans: permanent ljus. Blinkfunktion styrs via SPS
- Fördelar
- Anslutningsklar komplett lösning
- Låg bygghöjd
- Extremt lång livslängd på LED (minst 70 000 h) – därför underhållsfri.
- Låga montage- och lagringskostnader
- Kabelinföring
- Min. kabeldiameter: 3 mm
Max. kabeldiameter: 6,5 mm - Diameter
- 72 mm
- Anslutningstyp (elektrisk)
- Skruvklämmor
- Belysning
- LED-lampor
- Märkisolationsspänning
- < 60 V DC
- Dimension
- Höjd: 107 mm
- Driftstemperatur
- -20 °C...70 °C
- Kapslingsklass IP enligt EN 60 529
- IP 65
- Märkspänning
- 24 V
- 24 V (DC)
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 0,219 kg
- Bruttovikt
- 0,233 kg
- Tullvarukod
- 85311095
- EAN
- 4028177490130
- ECLASS 8.0
- 27371230
- Produktbeskrivning
- SG Signalpelare, LED-kompakt, 24 V AC/DC, 1-steg, röd
- Dokumentation
- Info sheet