Kompaktare utförande och kontramutter ingår i leveransen.
- Art. nr.:
- HD 2410111
- Utförande
- EMC
- Fördelar
- Förebygger effektivt avlagringar från skadliga mikroorganismer tack vare släta och slutna ytor på utsidan.
- Avsevärt lättare och därmed billigare rengöring i jämförelse med traditionella kabelförskruvningar.
- Användningsområden
- Tillverkning och förpackning av livsmedel
- Hygienteknik (t.ex. läkemedelsindustrin)
- Bioteknik
- Kemisk industri
- Material
- Mutter: Rostfritt stål 1.4305 (AlSI 303)
Tätning: EPDM, enligt FDA 21 CFR 177.2600 - Leveransens omfattning
- Inkl. låsmutter
- Dimension
- Gänga: M16 x 1,5
- För kabel-Ø
- 5 ‐ 10 mm
- Driftstemperatur
- -20 °C...100 °C
- Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529
- IP69 / IPX8 (5 bar, 30 min)
- Förpackningsenhet
- 5 st.
- Nettovikt
- 0,2 kg
- Bruttovikt
- 0,206 kg
- Tullvarukod
- 73072980
- EAN
- 4028177928671
- ETIM 9
- EC000441
- ETIM 8
- EC000441
- ECLASS 8.0
- 27149109
- Produktbeskrivning
- HD Cable gland, stainless steel 1.4305, size: M16x1,5, for cables Ø 5-10 mm, EMC version
- Dokumentation
- Info sheet