Integrerade klämlameller ger konstant tryck och dragavlastning som minskar påfrestningen på kablar.
- Art. nr.:
- SZ 2411641
- Fördelar
- Genom att beställa förskruvning och låsmuttrar tillsammans i en förpackning sparar man in extra beställningskostnader och förvaringsutrymme.
- Klämlameller för konstant dragkraft och kabelskonande dragavlastning
- Material
- Polyamid 6
Tätning: CR/NBR - Färg
- RAL 7035
- Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529
- IP 68 (5 bar, 30 min)
- Dimension
- Höjd: 42 mm
- Gänga
- M32 x 1,5
- Längd på gänga
- 10 mm
- Min. kabeldiameter
- 15 mm
- Max. kabeldiameter
- 21 mm
- Driftstemperatur
- -30 °C...100 °C
- torque
- 12 Nm
- Nyckelbredd
- 36 mm
- Dimension
- Gänga: M32 x 1,5
Längd på gänga: 10 mm - Typklassning motsvarande UL 50E
- Typ 1
- Type 4
- Type 4X
- Typ 12
- Typ 13
- Förpackningsenhet
- 15 st.
- Nettovikt
- 0,48 kg
- Bruttovikt
- 0,503 kg
- Tullvarukod
- 39269097
- EAN
- 4028177809963
- ETIM 9
- EC000441
- ETIM 8
- EC000441
- ECLASS 8.0
- 27149109
- Produktbeskrivning
- SZ Kabelförskruvning i polyamid, storlek: M32 x 1,5 för kabel-Ø 15-21 mm
- Dokumentation
- Info sheet
- Datablad
- Data sheets