Integrerade klämlameller ger konstant tryck och dragavlastning som minskar påfrestningen på kablar.
- Art. nr.:
- SZ 2411861
- Fördelar
- Genom att beställa förskruvning och låsmuttrar tillsammans i en förpackning sparar man in extra beställningskostnader och förvaringsutrymme.
- Klämlameller för konstant dragkraft och kabelskonande dragavlastning
- Material
- Mässing
Tätning: CR/NBR - Ytbehandling
- Förnicklad
- Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529
- IP 68 (5 bar, 30 min)
- Dimension
- Höjd: 52 mm
- Gänga
- M50 x 1,5
- Längd på gänga
- 9 mm
- Min. kabeldiameter
- 27 mm
- Max. kabeldiameter
- 38 mm
- Driftstemperatur
- -40 °C...100 °C
- torque
- 35 Nm
- Nyckelbredd
- 58 mm
- Dimension
- Gänga: M50 x 1,5
Längd på gänga: 9 mm - Typklassning motsvarande UL 50E
- Typ 1
- Type 4
- Type 4X
- Typ 12
- Typ 13
- Förpackningsenhet
- 2 st.
- Nettovikt
- 0,6 kg
- Bruttovikt
- 0,678 kg
- Tullvarukod
- 74198090
- EAN
- 4028177810037
- ETIM 9
- EC000441
- ETIM 8
- EC000441
- ECLASS 8.0
- 27149109
- Produktbeskrivning
- SZ Kabelförskruvning i mässing, storlek: M50 x 1,5 för kabel-Ø 27-38 mm
- Dokumentation
- Info sheet
- Datablad
- Data sheets