Skyddstaket skyddar effektivt skåpet mot ansamling av fukt och andra föroreningar genom sin lutning.
- Art. nr.:
- AX 2476010
- Produktbeskrivning
- Skyddstaket skyddar effektivt skåpet mot ansamling av fukt och andra föroreningar genom sin lutning.
- Material
- Rostfritt stål 1.4301 (AlSI 304)
- Ytbehandling
- Streckslipat, korn 240
- Leveransens omfattning
- Inkl. fastsättningsmaterial
- Inbyggnadsmöjligheter
- Kan skruvas fast vid dynamisk belastning
- Dimension
- Höjd: 47 mm
- Typklassning motsvarande UL 50E
- Typ 1
- Type 3R
- Type 4
- Type 4X
- Typ 12
- Passar för
- Skåptyp: AX
Bredd: = 600 mm
Djup: = 350 mm - Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 3,48 kg
- Bruttovikt
- 3,68 kg
- Tullvarukod
- 94039910
- EAN
- 4028177938267
- ETIM 9
- EC000744
- ETIM 8
- EC000744
- ECLASS 8.0
- 27182405
- Produktbeskrivning
- AX Skyddstak, for BD: 600x350 mm, rostfritt stål
- Godkännanden
- UL + C-UL - FTTA
- Dokumentation
- Manual