För säker kabelföring t.ex. från apparatskåpet resp. från montageplåten till dörren.
- Art. nr.:
- SZ 2595000
- Produktbeskrivning
- För säker kabelföring t.ex. från apparatskåpet resp. från montageplåten till dörren. Fastsättningsmöjlighet för vanliga buntband finns i kabelslangshållaren, därmed kan kabeln fixeras vid kabelslangens in- och utgång.
- Material
- polyetylen
- Leveransens omfattning
- 1 rulle = 25 m
- Inre diameter
- 16 mm
- Dimension
- Längd: 25 m
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 1,29 kg
- Bruttovikt
- 1,42 kg
- Tullvarukod
- 39173200
- EAN
- 4028177028968
- ETIM 9
- EC000322
- ETIM 8
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27400604
- Produktbeskrivning
- SZ Kabelslang, Ø 16 mm L: 25 m