Mikrobrytare för NH-säkringslastfrånskiljare/NH-säkringslastfrånskiljarlister (185 mm)

Art. nr.: SV 3071000

Art. nr.:
SV 3071000
Produktbeskrivning
För indikering av NH-enhetens kopplingsläge (lock).
Märkström max.
5 A
För byggstorlek
NH-säkringslastfrånskiljare stl. 000/00
NH-säkringslastfrånskiljarlist stl. 00 - 3 (185 mm)
Förpackningsenhet
5 st.
Nettovikt
0,015 kg
Bruttovikt
0,018 kg
Tullvarukod
85366990
EAN
4028177036055
ETIM 9
EC002270
ETIM 8
EC001900
ECLASS 8.0
27400613
Produktbeskrivning
SV Mikrobrytare, för NH-säkringslastfrånskiljare stl. 000/00, NH-säkringslastfrånskiljarlister, stl. 1-3