Den förstklassiga veckfiltertekniken möjliggör betydligt större volymflöden än vanliga flockfiberfiltermatta. Det betyder att aggregatet får högre prestanda och lägre energiförbrukning. Filteregenskaperna ger dessutom mindre damm i skåpet eller aggregatet och avsevärt lägre servicekostnader tack vare längre drifttider.
- Art. nr.:
- SK 3172120
- Utförande
- för filterfläkt/utblåsningsfilter
- Material
- PET
- Färg
- vit
- Observera:
- Effektuppgifter, kapslingsklass och godkännanden för aggregaten gäller endast vid användning i kombination med filtermattor i original från Rittal.
- Passar till art. nr.
- 3240.xxx
- 3241.xxx
- Dimension
- Bredd: 212,5 mm
Höjd: 212,5 mm
Djup: 21 mm - Filterklass
- enligt DIN EN 779: G4
enligt DIN EN ISO 16890: ISO Coarse 70% - Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529
- IP 54 vid montage i filter- och takfläkt/utblåsningsfilter
- Anmärkning om art. nr.
- Inte lämplig för användning i EMC-filterfläktar.
- Förpackningsenhet
- 5 st.
- Nettovikt
- 0,335 kg
- Bruttovikt
- 0,34 kg
- Tullvarukod
- 56039390
- EAN
- 4028177969148
- ETIM 9
- EC002513
- ETIM 8
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- Produktbeskrivning
- SK Veckfilter IP54 för filterfläkt/utblåsningsfilter 3240./3241.xxx, BHD: 212,5 x 212,5 x 21 mm
- Godkännanden
- UR + C-UR (recognized)
- Datablad
- Data sheets