Veckfilter för filter- och takfläkt, kylaggregat och Chiller

Art. nr.: SK 3173120

E-Nummer: E2508003

Den förstklassiga veckfiltertekniken möjliggör betydligt större volymflöden än vanliga flockfiberfiltermatta. Det betyder att aggregatet får högre prestanda och lägre energiförbrukning. Filteregenskaperna ger dessutom mindre damm i skåpet eller aggregatet och avsevärt lägre servicekostnader tack vare längre drifttider.

Art. nr.:
SK 3173120
Utförande
för filterfläkt/utblåsningsfilter
Material
PET
Färg
vit
Observera:
Effektuppgifter, kapslingsklass och godkännanden för aggregaten gäller endast vid användning i kombination med filtermattor i original från Rittal.
Passar till art. nr.
3243.xxx
3244.xxx
3245.xxx
Dimension
Bredd: 280 mm
Höjd: 282 mm
Djup: 21 mm
Filterklass
enligt DIN EN 779: G4
enligt DIN EN ISO 16890: ISO Coarse 70%
Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529
IP 54 vid montage i filter- och takfläkt/utblåsningsfilter
Kapslingsklass
Kapslingsklassen i kombination med filterfläkt/utblåsningsfilter 3245.xxx är IP 51
Anmärkning om art. nr.
Inte lämplig för användning i EMC-filterfläktar.
Förpackningsenhet
5 st.
Nettovikt
0,51 kg
Bruttovikt
0,52 kg
Tullvarukod
56039390
EAN
4028177969131
ETIM 9
EC002513
ETIM 8
EC002513
ECLASS 8.0
27180706
Produktbeskrivning
SK Veckfilter IP54 för filterfläkt/utblåsningsfilter 3243./3244./3245.xxx, BHD: 280 x 280 x 21 mm
Godkännanden
CSA
UR + C-UR (recognized)
Datablad
Data sheets