Den förstklassiga veckfiltertekniken möjliggör betydligt större volymflöden än vanliga flockfiberfiltermatta. Det betyder att aggregatet får högre prestanda och lägre energiförbrukning. Filteregenskaperna ger dessutom mindre damm i skåpet eller aggregatet och avsevärt lägre servicekostnader tack vare längre drifttider.
- Art. nr.:
- SK 3181125
- Utförande
- för filterfläkt/utblåsningsfilter
- Material
- Veckfilter: Polyesterbas, smältblåst polykarbonat
Absorberingsmatta: 100 % polyester - Färg
- vit
- Observera:
- Effektuppgifter, kapslingsklass och godkännanden för aggregaten gäller endast vid användning i kombination med filtermattor i original från Rittal.
- Passar till art. nr.
- 3239.3xx
- 3239.7xx
- Dimension
- Bredd: 167 mm
Höjd: 167 mm
Djup: 21 mm - Absorberingsmattans mått
- Bredd: 173 mm
Höjd: 173 mm - Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529
- IP 55 vid montage i filterfläkt/utblåsningsfilter
- Anmärkning om art. nr.
- Inte lämplig för användning i EMC-filterfläktar.
- Förpackningsenhet
- 5 st.
- Nettovikt
- 0,24 kg
- Bruttovikt
- 0,26 kg
- Tullvarukod
- 56039390
- EAN
- 4028177969100
- ETIM 9
- EC002513
- ETIM 8
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- Produktbeskrivning
- SK Veckfilter IP55 för filterfläkt/utblåsningsfilter 3239.xxx, BHD: 167 x 167 x 21 mm
- Datablad
- Data sheets