Veckfilter för filter- och takfläkt, kylaggregat och Chiller

Art. nr.: SK 3183125

E-Nummer: E2507308

Den förstklassiga veckfiltertekniken möjliggör betydligt större volymflöden än vanliga flockfiberfiltermatta. Det betyder att aggregatet får högre prestanda och lägre energiförbrukning. Filteregenskaperna ger dessutom mindre damm i skåpet eller aggregatet och avsevärt lägre servicekostnader tack vare längre drifttider.

Art. nr.:
SK 3183125
Utförande
för filterfläkt/utblåsningsfilter
Material
Veckfilter: Polyesterbas, smältblåst polykarbonat
Absorberingsmatta: 100 % polyester
Färg
vit
Observera:
Effektuppgifter, kapslingsklass och godkännanden för aggregaten gäller endast vid användning i kombination med filtermattor i original från Rittal.
Passar till art. nr.
3243.3xx
3243.7xx
3243.900
3244.7xx
3244.900
3245.9xx
Dimension
Bredd: 280 mm
Höjd: 282 mm
Djup: 21 mm
Absorberingsmattans mått
Bredd: 289 mm
Höjd: 289 mm
Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529
IP 55 vid montage i filterfläkt/utblåsningsfilter
Kapslingsklass
Kapslingsklassen i kombination med filterfläkt/utblåsningsfilter 3245.xxx är IP 52
Anmärkning om art. nr.
Inte lämplig för användning i EMC-filterfläktar.
Förpackningsenhet
5 st.
Nettovikt
0,57 kg
Bruttovikt
0,62 kg
Tullvarukod
56039390
EAN
4028177969087
ETIM 9
EC002513
ETIM 8
EC002513
ECLASS 8.0
27180706
Produktbeskrivning
SK Veckfilter IP 55 för filterfläkt/utblåsningsfilter 3243./3244./3245.xxx, BHD: 280 x 280 x 21 mm
Godkännanden
UR + C-UR (recognized)
Datablad
Data sheets