Energieffektiva Blue e+ kylaggregat för väggmontage i kemikalieutförande i effektklasserna 1600 W till 5500 W. En speciallackering av komponenterna ger optimalt skydd i belastade miljöer – i synnerhet vid tillämpningar där luften kan innehålla svavelsyra i form av aerosol i luften.
- Art. nr.:
- SK 3187935
- Utförande
- väggmontage
Kemi - Fördelar
- I genomsnitt 75 % energibesparing tack vare varvtalsreglerade komponenter och Heat Pipe-teknologi.
- Kompatibel med olika spänningar och kan därför användas över hela världen (utan omkabling) och med höga gränsvärden
- Längre livslängd för alla komponenter i apparatskåpet och kylenheten genom kylning som är skonsam för komponenterna
- Enkel manövrering med pekskärm och intelligenta gränssnitt
- Produktändring
- Täckplåten för kopplingsdosan som skyddar den elektriska anslutningen på kylaggregatet ingår sedan början av 2024 inte längre i leveransen. Täckplåtarna 3355.200 och 3355.210 kan beställas som tillbehör.
- Användningsområden
- Användningsområden där svavelsyra kan förekomma i luften i form av aerosol (t.ex. pappersindustri, livsmedelsindustri, kemisk industri, galvanisering, offshore)
- Material
- Stålplåt
- Ytbehandling
- Plåtdelar och elektronik är lackerade med klarlack
Kylkretslopp lackerat med 2-K-PUR-lack - Färg
- RAL 7035
- Leveransens omfattning
- Kondensor med RiNano-beläggning
Integrerad elektronisk kondensatavdunstning
Inkl. fastsättningsmaterial
Anslutningsklart (kontaktdon) - Alternativ
- För fjärrövervakning och sammankoppling av kylaggregat och Chiller av generation Blue e+ används IoT Interface med artikelnummer 3124.300. Öka din maskintillgänglighet och processäkerhet genom fjärrövervakning av apparatdata, status och systemmeddelanden.
- Total kyleffekt enligt DIN EN 14511
- Kyleffekt L35 L35/50 Hz: 2,6 kW
Kyleffekt L35 L35/60 Hz: 2,6 kW
Kyleffekt L35 L50/50 Hz: 1,7 kW
Kyleffekt L35 L50/60 Hz: 1,7 kW - Märkspänning
- 110 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- 380 V - 480 V, 3~, 50 Hz/60 Hz
- Observera:
- Observera montageanvisningarna.
- Genom nedladdningen av programvaran ingås ett avtal mellan avtalspartnern och Rittal avseende den kostnadsfria användningen av programvaran i enlighet med dessa licensvillkor.
- Kan endast användas för semi-utomhusområdet (se instruktionerna)
- Anmärkning om art. nr.
- Tolerans: 110 V -10 % (99 V) och 240 V +10 % (264 V) / 380 V -10 % (342 V) och 480 V +6 % (509 V)
- Märkeffekt
- 1,05 kW
- Lufteffekt (friblåsande)
- Ytterkretslopp: 1.250 m³/h
Innerkretslopp: 1.250 m³/h - Energieffektivitetsförhållande (EER) 50/60 Hz L35 L35
- Kyleffektstal L35 L35 (EER) 50 Hz: 2,63
Kyleffektstal L35 L35 (EER) 60 Hz: 2,63 - Säsongs energieffektivitet förhållande (SEER) 50/60 Hz
- 6,2
- Utförande
- väggmontage
- Dimension
- Bredd: 450 mm
Höjd: 1.600 mm
Djup: 294 mm - Nödvändig håltagning
- Hålets bredd: 433 mm
Håltagningshöjd: 1.579 mm - Kapslingsklass IP enligt EN 60 529
- Inre kretslopp IP 55
- Köldmedium/kylmedium
- Köldmedium: R-513A
mängd: 1,07 kg
GWP-faktor (Global Warming Potential): 631
CO₂-ekvivalent (CO₂e): 0,68 t - Temperaturreglering
- e-Controller (fabriksinställning +35 °C)
- Driftstemperatur
- -20 °C...60 °C
- Förvaringstemperatur
- -40 °C...70 °C
- Driftstemperaturområde för kylkretslopp (aktivt)
- 3 °C...60 °C
- Drifttemperaturområde Heat Pipe
- -20 °C...45 °C
- Inställningsområde
- 20 °C...50 °C
- Märkeffekt Pel
- Märkeffekt L35 L35/50 Hz: 0,99 kW
Märkeffekt L35 L35/60 Hz: 0,99 kW
Märkeffekt L35 L50/50 Hz: 0,94 kW
Märkeffekt L35 L50/60 Hz: 0,94 kW - Tillåtet driftstryck (p max.)
- 24 bar
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 65 kg
- Bruttovikt
- 70 kg
- Tullvarukod
- 84158200
- EAN
- 4028177935549
- Produktbeskrivning
- SK Kylaggregat Blue e+ kemi, väggmontage, 2,6 kW, 110–240 V, 1~, 380–480 V, 3~, 50–60 Hz, stålplåt , BHD: 450 x 1600 x 294 mm
- Dokumentation
- Manual – R-513A
- Manual – R134a
- Datablad
- Safety data sheet refrigerant – R-513A
- Teknisk systemhandbok