Väggmonterat kylaggregat Blue e+ kemi 1,6 kW - 5,5 kW

Art. nr.: SK 3188945

Energieffektiva Blue e+ kylaggregat för väggmontage i kemikalieutförande i effektklasserna 1600 W till 5500 W. En speciallackering av komponenterna ger optimalt skydd i belastade miljöer – i synnerhet vid tillämpningar där luften kan innehålla svavelsyra i form av aerosol i luften.

IoT interface

Försäkring för kylaggregat/Chiller Blue e+

Försäkring för kylaggregat/Chiller Blue e+

Försäkring för kylaggregat/Chiller Blue e+

Art. nr.:
SK 3188945
Utförande
väggmontage
Kemi
Fördelar
I genomsnitt 75 % energibesparing tack vare varvtalsreglerade komponenter och Heat Pipe-teknologi.
Kompatibel med olika spänningar och kan därför användas över hela världen (utan omkabling) och med höga gränsvärden
Längre livslängd för alla komponenter i apparatskåpet och kylenheten genom kylning som är skonsam för komponenterna
Enkel manövrering med pekskärm och intelligenta gränssnitt
Produktändring
Täckplåten för kopplingsdosan som skyddar den elektriska anslutningen på kylaggregatet ingår sedan början av 2024 inte längre i leveransen. Täckplåtarna 3355.200 och 3355.210 kan beställas som tillbehör.
Användningsområden
Användningsområden där svavelsyra kan förekomma i luften i form av aerosol (t.ex. pappersindustri, livsmedelsindustri, kemisk industri, galvanisering, offshore)
Material
Stålplåt
Ytbehandling
Plåtdelar och elektronik är lackerade med klarlack
Kylkretslopp lackerat med 2-K-PUR-lack
Färg
RAL 7035
Leveransens omfattning
Kondensor med RiNano-beläggning
Integrerad elektronisk kondensatavdunstning
Inkl. fastsättningsmaterial
Anslutningsklart (kontaktdon)
Alternativ
För fjärrövervakning och sammankoppling av kylaggregat och Chiller av generation Blue e+ används IoT Interface med artikelnummer 3124.300. Öka din maskintillgänglighet och processäkerhet genom fjärrövervakning av apparatdata, status och systemmeddelanden.
Total kyleffekt enligt DIN EN 14511
Kyleffekt L35 L35/50 Hz: 4 kW
Kyleffekt L35 L35/60 Hz: 4 kW
Kyleffekt L35 L50/50 Hz: 3,02 kW
Kyleffekt L35 L50/60 Hz: 3,02 kW
Märkspänning
380 V - 480 V, 3~, 50 Hz/60 Hz
Observera:
Observera montageanvisningarna.
Genom nedladdningen av programvaran ingås ett avtal mellan avtalspartnern och Rittal avseende den kostnadsfria användningen av programvaran i enlighet med dessa licensvillkor.
Kan endast användas för semi-utomhusområdet (se instruktionerna)
Anmärkning om art. nr.
Tolerans: 380 V -10 % (342 V) och 480 V +5 % (509 V)
Inbyggnad är inte möjlig
Anmärkning om art. nr.
null
Märkeffekt
1,45 kW
Lufteffekt (friblåsande)
Ytterkretslopp: 2.300 m³/h
Innerkretslopp: 2.300 m³/h
Energieffektivitetsförhållande (EER) 50/60 Hz L35 L35
Kyleffektstal L35 L35 (EER) 50 Hz: 3,08
Kyleffektstal L35 L35 (EER) 60 Hz: 3,08
Säsongs energieffektivitet förhållande (SEER) 50/60 Hz
6,5
Utförande
väggmontage
Dimension
Bredd: 450 mm
Höjd: 1.600 mm
Djup: 393 mm
Nödvändig håltagning
Hålets bredd: 433 mm
Håltagningshöjd: 1.579 mm
Kapslingsklass IP enligt EN 60 529
Inre kretslopp IP 55
Köldmedium/kylmedium
Köldmedium: R-513A
mängd: 1,8 kg
GWP-faktor (Global Warming Potential): 631
CO₂-ekvivalent (CO₂e): 1,14 t
Temperaturreglering
e-Controller (fabriksinställning +35 °C)
Driftstemperatur
-20 °C...60 °C
Förvaringstemperatur
-40 °C...70 °C
Driftstemperaturområde för kylkretslopp (aktivt)
3 °C...60 °C
Drifttemperaturområde Heat Pipe
-20 °C...45 °C
Inställningsområde
20 °C...50 °C
Märkeffekt Pel
Märkeffekt L35 L35/50 Hz: 1,3 kW
Märkeffekt L35 L35/60 Hz: 1,3 kW
Märkeffekt L35 L50/50 Hz: 1,28 kW
Märkeffekt L35 L50/60 Hz: 1,28 kW
Tillåtet driftstryck (p max.)
24 bar
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
85 kg
Bruttovikt
90 kg
PCF per paket (Cradle-to-Gate)
1.161,39
Tullvarukod
84158200
EAN
4028177935532
Produktbeskrivning
SK Kylaggregat Blue e+ kemi, väggmontage, 4,0 kW, 380–480 V, 3~, 50–60 Hz, stålplåt, BHD: 450 x 1600 x 393 mm
Godkännanden
30 - KC Korea
IEC CB
Förklaringar
Declaration of conformity - F-gas regulation
Konformitetsförklaring
Konformitetsförklaring UK
PCF-declaration
Dokumentation
Manual – R-513A
Manual – R134a
Datablad
Safety data sheet refrigerant – R-513A
Teknisk systemhandbok
Software
Licence condition
Updater