Flockfiberfiltermatta

Art. nr.: SK 3201050

Ersättningsfiltermattor för takfläktar, filterfläktar eller Thermoelectric Cooler för effektiv skydd av kopplingsskåpskomponenterna mot smuts, damm och vatten.

Art. nr.:
SK 3201050
Utförande
för Thermoelectric Cooler
Produktbeskrivning
Av flockfibermaterial med progressiv konstruktion. Temperaturbeständiga upp till 100 °C, självslocknande klass F1 enligt DIN 53 438. Dammig sida: öppen struktur. Renluftssida: sluten struktur. Säker bortfiltrering av praktiskt taget all slags damm med en partikelstorlek från 10 µm.
Material
Filtermatta
Observera:
Effektuppgifter, kapslingsklass och godkännanden för aggregaten gäller endast vid användning i kombination med filtermattor i original från Rittal.
Passar till art. nr.
3201.200
3201.300
Dimension
Bredd: 90 mm
Höjd: 106 mm
Djup: 8 mm
Filterklass
enligt DIN EN 779: G2
Förpackningsenhet
5 st.
Nettovikt
0,01 kg
Bruttovikt
0,014 kg
Tullvarukod
56039390
EAN
4028177598676
ETIM 9
EC002513
ETIM 8
EC002513
ECLASS 8.0
27180706
Produktbeskrivning
SK Reservfiltermatta, för Thermoelectric Cooler, BHD: 90x106x8 mm Filterklass: G2
Certifikat
EAC
Datablad
Teknisk systemhandbok