Utblåsningsfilter Standard

Art. nr.: SK 3239200

E-Nummer: E2569127

För ventilation genom konvektion kan ett utblåsningsfilter monteras i den nedre och övre delen i apparatskåpet.

Art. nr.:
SK 3239200
Produktbeskrivning
För ventilation genom konvektion kan ett utblåsningsfilter monteras i den nedre och övre delen i apparatskåpet.
Material
ABS
Färg
RAL 7035
Leveransens omfattning
Utblåsningsfilter
Flockfiberfiltermatta
Montagehålbild
Hålets bredd: 177 mm
Håltagningshöjd: 177 mm
Passar till art. nr.
SK 3239.1xx
Dimension
Bredd: 204 mm
Höjd: 204 mm
Djup: 24 mm
Kapslingsklass NEMA
Typ 12 med flockfiberfiltermatta/veckfilter
Typ 3
Type 3R
Type 4
Typ 4X med flockfiberfiltermatta/veckfilter och strålvattenhuv
Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529
IP 54 med flockfiberfiltermatta/veckfilter
IP 55 med veckfilter och absorberingsmatta
IP 56 med flockfiberfiltermatta/veckfilter och strålvattenhuv
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
0,36 kg
Bruttovikt
0,4 kg
Tullvarukod
39269097
EAN
4028177651852
ETIM 9
EC002513
ETIM 8
EC002513
ECLASS 8.0
27180706
Produktbeskrivning
SK Utblåsningsfilter, för filterfläktar, BHD: 204x204x24 mm
Godkännanden
CSA
UL + C-UL - FTTA
UR + C-UR (recognized)
Förklaringar
Konformitetsförklaring
Dokumentation
Manual