Speciellt för drift i damm- och oljehaltig omgivning ska tvättbara metallfilter användas. Vid kondensation av luft eller ånga på metallytor kan eventuellt partiklar av metall stanna kvar. Dessa kan tvättas bort med vatten eller fettlösande diskmedel.
- Art. nr.:
- SK 3286310
- Utförande
- för kylaggregat
- Produktbeskrivning
- Speciellt för kylaggregat i drift i damm- och oljehaltiga omgivningar ska tvättbara metallfilter användas. Vid kondensation av luft eller ånga på metallytor kan eventuellt partiklar av metall stanna kvar. Dessa kan tvättas bort med vatten eller fettlösande diskmedel.
- Material
- Aluminium
- Passar till art. nr.
- 3302.1xx
- 3302.200
- 3303.xx0
- 3361....
- 3126.100
- 3126.115
- Dimension
- Bredd: 265 mm
Höjd: 200 mm
Djup: 10 mm - Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 0,19 kg
- Bruttovikt
- 0,2 kg
- Tullvarukod
- 84219990
- EAN
- 4028177325364
- ETIM 9
- EC002513
- ETIM 8
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- Produktbeskrivning
- SK Metall filter, för kylaggregat, luft/luft värmeväxlare, BHD: 265x200x10 mm
- Dokumentation
- Info sheet