Väggmonterat kylaggregat TopTherm Blue e 0,3 - 4 kW

Art. nr.: SK 3303600

Energieffektiva Blue e kylaggregat för väggmontage i effektklasserna 300 W till 4000 W och från 1000 W med integrerad elektrisk kondensatförångare. Finns i specialformaten ”horisontell” och ”inbyggd”.

Art. nr.:
SK 3303600
Utförande
väggmontage
Produktbeskrivning
Energieffektiva Blue e kylaggregat för väggmontage i effektklasserna 300 W till 4000 W och från 1000 W med integrerad elektrisk kondensatförångare.
Fördelar
Kan sammankopplas med IoT-gränssnitt via Blue e IoT-adapter för kylaggregat med kyleffekt från 500 W med e-Comfort controller
Material
Rostfritt stål 1.4301 (AlSI 304)
Färg
RAL 9007
Leveransens omfattning
Kondensor med RiNano-beläggning
Anslutningsklart (kontaktdon)
Håltagningsmall
Fastsättningsmaterial
Total kyleffekt enligt DIN EN 14511
Kyleffekt L35 L35/50 Hz: 0,52 kW
Kyleffekt L35 L35/60 Hz: 0,6 kW
Kyleffekt L35 L50/50 Hz: 0,28 kW
Kyleffekt L35 L50/60 Hz: 0,34 kW
Märkspänning
230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Anmärkning om art. nr.
Leveranstid på begäran
Märkström max.
Vid 50 Hz: 2,6 A
Vid 60 Hz: 2,6 A
Startström (max.)
Vid 50 Hz: 5,1 A
Vid 60 Hz: 6,4 A
Lufteffekt (friblåsande)
Ytterkretslopp: 315 m³/h
Innerkretslopp: 265 m³/h
Energieffektivitetsförhållande (EER) 50/60 Hz L35 L35
Kyleffektstal L35 L35 (EER) 50 Hz: 1,33
Kyleffektstal L35 L35 (EER) 60 Hz: 1,46
Utförande
väggmontage
Dimension
Bredd: 280 mm
Höjd: 550 mm
Djup: 210 mm
Kapslingsklass IP enligt EN 60 529
Yttre kretslopp IP 34
Inre kretslopp IP 54
Protection category NEMA
UL Type 12
Köldmedium/kylmedium
Köldmedium: R-513A
mängd: 0,17 kg
GWP-faktor (Global Warming Potential): 631
CO₂-ekvivalent (CO₂e): 0,11 t
Temperaturreglering
e-Comfort controller (fabriksinställning +35 °C)
Driftstemperatur
10 °C...50 °C
Operating temperature max @60 Hz
50 °C
Förvaringstemperatur
-40 °C...70 °C
Inställningsområde
20 °C...50 °C
Märkeffekt Pel
Märkeffekt L35 L35/50 Hz: 0,39 kW
Märkeffekt L35 L35/60 Hz: 0,41 kW
Märkeffekt L35 L50/50 Hz: 0,45 kW
Märkeffekt L35 L50/60 Hz: 0,47 kW
Tillåtet driftstryck (p max.)
28 bar
Försäkring
Automatsäkring/smältsäkring: 10 A
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
18 kg
Bruttovikt
19 kg
Tullvarukod
84158200
EAN
4028177379640
ETIM 9
EC000855
ETIM 8
EC000855
ECLASS 8.0
27180704
Produktbeskrivning
SK Blue e kylaggregat, väggmonterade, 0,52 kW, 230 V, 1~, 50/60 Hz, rostfritt stål, BHD: 280x550x210 mm
Godkännanden
30 - KC Korea
UL + C-UL (listed)
UL + C-UL - FTTA
UR + C-UR (recognized)
Förklaringar
Declaration of conformity - F-gas regulation
Konformitetsförklaring
Dokumentation
Manual – R-513A
Manual – R134a
Safety instructions
Datablad
Safety data sheet refrigerant – R-513A
Teknik i detalj
Teknisk systemhandbok