Energieffektiva Blue e kylaggregat för väggmontage i effektklasserna 300 W till 4000 W och från 1000 W med integrerad elektrisk kondensatförångare. Finns i specialformaten ”horisontell” och ”inbyggd”.
- Art. nr.:
- SK 3332640
- Utförande
- väggmontage
- Produktbeskrivning
- Energieffektiva Blue e kylaggregat för väggmontage i effektklasserna 300 W till 4000 W och från 1000 W med integrerad elektrisk kondensatförångare.
- Fördelar
- Kan sammankopplas med IoT-gränssnitt via Blue e IoT-adapter för kylaggregat med kyleffekt från 500 W med e-Comfort controller
- Produktändring
- Kylaggregat kan fås med köldmediet R134a fram till den 31 december 2026. Från och med den 1 januari 2025 uppfyller aggregatet inte längre GWP-kraven på den amerikanska marknaden. Som alternativ rekommenderar vi ett kylaggregat av typ Blue e+.
- Material
- Rostfritt stål 1.4301 (AlSI 304)
- Färg
- RAL 9007
- Leveransens omfattning
- Kondensor med RiNano-beläggning
Anslutningsklart (kontaktdon)
Håltagningsmall
Fastsättningsmaterial
Integrerad elektronisk kondensatavdunstning - Total kyleffekt enligt DIN EN 14511
- Kyleffekt L35 L35/50 Hz: 3,95 kW
Kyleffekt L35 L35/60 Hz: 4,35 kW
Kyleffekt L35 L50/50 Hz: 3,02 kW
Kyleffekt L35 L50/60 Hz: 3,52 kW - Märkspänning
- 400 V, 3~, 50 Hz
- 460 V, 3~, 60 Hz
- Märkström max.
- Vid 50 Hz: 4,2 A
Vid 60 Hz: 4,2 A - Startström (max.)
- Vid 50 Hz: 9,2 A
Vid 60 Hz: 11 A - Lufteffekt (friblåsande)
- Ytterkretslopp: 2.000 m³/h
Innerkretslopp: 1.500 m³/h - Energieffektivitetsförhållande (EER) 50/60 Hz L35 L35
- Kyleffektstal L35 L35 (EER) 50 Hz: 2,47
Kyleffektstal L35 L35 (EER) 60 Hz: 2,18 - Utförande
- väggmontage
- Dimension
- Bredd: 500 mm
Höjd: 1.580 mm
Djup: 340 mm - Kapslingsklass IP enligt EN 60 529
- Yttre kretslopp IP 34
- Inre kretslopp IP 54
- Protection category NEMA
- UL Type 12
- Köldmedium/kylmedium
- Köldmedium: R134a
mängd: 2,995 kg
GWP-faktor (Global Warming Potential): 1.430
CO₂-ekvivalent (CO₂e): 4,28 t - Temperaturreglering
- e-Comfort controller (fabriksinställning +35 °C)
- Driftstemperatur
- 10 °C...55 °C
- Förvaringstemperatur
- -40 °C...70 °C
- Inställningsområde
- 20 °C...55 °C
- Märkeffekt Pel
- Märkeffekt L35 L35/50 Hz: 1,6 kW
Märkeffekt L35 L35/60 Hz: 2 kW
Märkeffekt L35 L50/50 Hz: 1,87 kW
Märkeffekt L35 L50/60 Hz: 2,34 kW - Tillåtet driftstryck (p max.)
- 28 bar
- Försäkring
- Motorskyddsbrytare: 6,3...10 A
- Anmärkning om art. nr.
- Leveranstid på begäran
- Inbyggnad är inte möjlig
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 102,6 kg
- Bruttovikt
- 108 kg
- Tullvarukod
- 84158200
- EAN
- 4028177379923
- ETIM 9
- EC000855
- ETIM 8
- EC000855
- ECLASS 8.0
- 27180704
- Produktbeskrivning
- SK Blue e kylaggregat, väggmonterade, 3.95 kW, 400/460 V, 3~, 50/60 Hz, rostfritt stål
- Dokumentation
- Manual – R-513A
- Manual – R134a
- Safety instructions