Med anslutningsledning för LED eller förbindningsledning för LED.
- Art. nr.:
- SZ 4315850
- Utförande
- Anslutningsledning LED för genomgångskablage
- Längd
- 3 000 mm
- Passar till art. nr.
- 4140.810
- 4140.820
- 4140.830
- 4140.840
- Dimension
- Längd: 3.000 mm
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 0,112 kg
- Bruttovikt
- 0,126 kg
- Tullvarukod
- 85444290
- EAN
- 4028177630529
- ETIM 9
- EC001576
- ETIM 8
- EC001576
- ECLASS 8.0
- 27060402
- Produktbeskrivning
- SZ Anslutningstillbehör, för LED-systembelysning, L: 3000 mm