Montageprofil för VX, TS, VX SE, TP, AX

Art. nr.: TS 4599100

E-Nummer: E2504516

För enkel fastsättning av kabelkanaler, kabelslangshållare, beröringsskydd, material installerat i dörr, kabelförvaring och -fixering.

Art. nr.:
TS 4599100
Produktbeskrivning
För enkel fastsättning av kabelkanaler, kabelslangshållare, beröringsskydd, dörrinbyggnader, kabelförvaring och -fixering.
Tekniska data
Håltagning Ø 4,5 mm i måttraster 25 mm
Material
Stålplåt
Ytbehandling
Förzinkad
Leveransens omfattning
Inkl. fastsättningsmaterial
Längd
320 mm
Passar för dörrbredd
380 mm
Inbyggnadsmöjligheter AX
För dörrbredd 380 mm, med vridlås
Passar för
Skåptyp: AX
Bredd/djup: 380 mm
Förpackningsenhet
20 st.
Nettovikt
3,16 kg
Bruttovikt
3,308 kg
PCF per paket (Cradle-to-Gate)
12,6 kg CO2 eq (Cat B)
Information om PCF-klass
Kategori B: PCF-värde (Cradle-to-Gate) på basis av produktens vikt ungefärligt beräknat och självdeklarerat
Tullvarukod
73269098
EAN
4028177939035
ETIM 9
EC002620
ETIM 8
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Produktbeskrivning
TS Montageprofil, för dörrbredd 380 mm
Förklaringar
PCF-declaration
Dokumentation
Info sheet
Datablad
Teknik i detalj