Montageprofil för VX, TS, VX SE, TP, AX

Art. nr.: TS 4695000

E-Nummer: E2504518

För enkel fastsättning av kabelkanaler, kabelslangshållare, beröringsskydd, material installerat i dörr, kabelförvaring och -fixering.

Art. nr.:
TS 4695000
Produktbeskrivning
För enkel fastsättning av kabelkanaler, kabelslangshållare, beröringsskydd, dörrinbyggnader, kabelförvaring och -fixering.
Tekniska data
Håltagning Ø 4,5 mm i måttraster 25 mm
Material
Stålplåt
Ytbehandling
Förzinkad
Leveransens omfattning
Inkl. fastsättningsmaterial
Längd
440 mm
Inbyggnadsmöjligheter VX
In enclosure depth 500 mm
Inbyggnadsmöjligheter VX SE
In enclosure depth 500 mm, on the outer mounting level
Inbyggnadsmöjligheter AX
In door width 500 mm, with cam lock
För dörrbredd 500 mm, med 3-punkts låssystem, i dörren
Montagemöjligheter AX rostfritt stål
För dörrbredd 500 mm, för slagdörr, i kombination med dörrhålslist
Inbyggnadsmöjligheter TS
In enclosure width/depth 500 mm, on the outer mounting level
Inbyggnadsmöjligheter AE
In enclosure width/height 500 mm, in conjunction with rail for interior installation AE
Inbyggnadsmöjligheter TP
In TP pedestal and one-piece console pedestal, in enclosure depth 500 mm, in conjunction with rail for interior installation for TP, compact enclosure HD
Passar för
Skåptyp: VX
TS
VX SE
TP
AX
AE
Bredd/djup: 500 mm
Förpackningsenhet
20 st.
Nettovikt
4,4 kg
Bruttovikt
4,603 kg
PCF per paket (Cradle-to-Gate)
17,5 kg CO2 eq (Cat B)
Information om PCF-klass
Kategori B: PCF-värde (Cradle-to-Gate) på basis av produktens vikt ungefärligt beräknat och självdeklarerat
Tullvarukod
73269098
EAN
4028177108134
ETIM 9
EC002620
ETIM 8
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Produktbeskrivning
TS Montageprofil, för VX, TS, VX SE, TP, för yttre montageplan: För B/D: 500 mm, L: 440 mm
Förklaringar
PCF-declaration
Dokumentation
Info sheet
Datablad
Teknik i detalj