Sidogavel, vertikalt uppdelad för VX IT

Art. nr.: VX 5301246

Sidogavlar, vertikalt delade, för VX IT

Art. nr.:
VX 5301246
Fördelar
Enkel hantering
Lätt att låsa med snäpplås
Optimal åtkomst till alla inbyggnadskomponenter
Det går endast att öppna med invändiga låselement, vilket innebär att fri åtkomst genom dörrarna krävs, men åtkomstsäkerheten ökar avsevärt
Komplett demontage av enskilda sidogavlar kan göras när som helst utan verktyg
Material
Stålplåt
Ytbehandling
Pulverlackerad
Färg
RAL 7035
Leveransens omfattning
2 sidodelar
Montageskena
6 gångjärn
Fyra snabbkopplingar
Inkl. fastsättningsmaterial
Montagekrav
Åtkomst genom dörrarna fram och bak måste säkerställas
Passar för
Skåptyp: VX IT
Höjd: = 2.000 mm
Djup: = 800 mm
Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529
IP 20
Grundmaterial
Stålplåt
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
22,5 kg
Bruttovikt
24,5 kg
PCF per paket (Cradle-to-Gate)
87,6 kg CO2 eq (Cat B)
Information om PCF-klass
Kategori B: PCF-värde (Cradle-to-Gate) på basis av produktens vikt ungefärligt beräknat och självdeklarerat
Tullvarukod
94039910
EAN
4028177955875
ETIM 9
EC002524
ECLASS 8.0
27182101
Produktbeskrivning
Side panel, divided vertically for VX IT, for enclosure height 2,000 mm, for enclosure depth 800 mm, sheet steel, powder coated, RAL 7035, IP degree of protection in accordance with IEC 60529: IP 20
Dokumentation
Manual