Sidogavlar, horisontellt delade, för VX IT
- Art. nr.:
- VX 5301250
- Produktbeskrivning
- För förslutning av IT-skåpsystem i fristående installation eller ihopbyggnad.
- Fördelar
- Enkel hantering
- Sidogaveln hakas fast och lossas utan verktyg
- Låses med säkerhetslås 3524 E
- Invändig låsning integrerad
- Material
- Stålplåt
- Ytbehandling
- Pulverlackerad
- Färg
- RAL 7035
- Leveransens omfattning
- Överdel
Underdel
6 montagevinklar
Två låsdelar
Inkl. fastsättningsmaterial - Passar för
- Skåptyp: VX IT
Höjd: = 2.000 mm
Djup: = 1.000 mm - Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529
- IP 20
- Grundmaterial
- Stålplåt
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 18,1 kg
- Bruttovikt
- 18,6 kg
- PCF per paket (Cradle-to-Gate)
- 70,9 kg CO2 eq (Cat B)
- Information om PCF-klass
- Kategori B: PCF-värde (Cradle-to-Gate) på basis av produktens vikt ungefärligt beräknat och självdeklarerat
- Tullvarukod
- 94039910
- EAN
- 4028177950573
- ETIM 9
- EC002524
- ECLASS 8.0
- 27182101
- Produktbeskrivning
- VX IT sidovägg, horisontellt uppdelad, för HxD: 2000x1000 mm
- Dokumentation
- Manual