Sidogavlar, horisontellt delade för VX IT

Art. nr.: VX 5301264

E-Nummer: E2505367

Sidogavlar, horisontellt delade, för VX IT

Art. nr.:
VX 5301264
Produktbeskrivning
För förslutning av IT-skåpsystem i fristående installation eller ihopbyggnad.
Fördelar
Enkel hantering
Sidogaveln hakas fast och lossas utan verktyg
Låses med säkerhetslås 3524 E
Invändig låsning integrerad
Material
Stålplåt
Ytbehandling
Pulverlackerad
Färg
RAL 7035
Leveransens omfattning
Överdel
Underdel
6 montagevinklar
Två låsdelar
Inkl. fastsättningsmaterial
Passar för
Skåptyp: VX IT
Höjd: = 2.450 mm
Djup: = 1.000 mm
Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529
IP 20
Grundmaterial
Stålplåt
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
20 kg
Bruttovikt
22 kg
PCF per paket (Cradle-to-Gate)
83,8 kg CO2 eq (Cat B)
Information om PCF-klass
Kategori B: PCF-värde (Cradle-to-Gate) på basis av produktens vikt ungefärligt beräknat och självdeklarerat
EAN
4028177950726
ETIM 9
EC002524
ECLASS 8.0
27182101
Produktbeskrivning
VX IT-sidopanel, horisontellt uppdelad, för HxD: 2450x1000 mm
Dokumentation
Manual