Rullmodul för VX, VX IT

Art. nr.: VX 5301516

E-Nummer: E2505360

Täckplåtar för ventilationsöppningar för FlatBox

Art. nr.:
VX 5301516
Leveransens omfattning
1 transportmodul med 2 styrrullar
1 transportmodul med 2 transporthjul, fasta
Inkl. fastsättningsmaterial
Dimension
Bredd: 556 mm
Höjd: 82,5 mm
Djup: 203 mm
Montagekrav
Bottenområdet måste vara öppet vid montagepunkterna
Passar för
Skåptyp: VX: = 600 mm
Skåptyp: VX IT
Belastning
Max. tillåten last: statisk 15000 N
Max. tillåten last: dynamisk 10000 N
Observera:
Den maximala tillåtna belastningen (dynamisk) på 10000 N gäller vid rullande transport på jämnt underlag.
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
10 kg
Bruttovikt
10,3 kg
Tullvarukod
83024900
EAN
4028177952492
ETIM 9
EC002621
ECLASS 8.0
27189262
Produktbeskrivning
Rullmodul för VX IT, för B: 600 mm, för enkel förflyttning på användningsplatsen, kan monteras direkt på skåpet.
Dokumentation
Further instructions
Manual