Rullmodul för VX, VX IT

Art. nr.: VX 5301518

E-Nummer: E2505361

Art. nr.:
VX 5301518
Leveransens omfattning
1 transportmodul med 2 styrrullar
1 transportmodul med 2 transporthjul, fasta
Inkl. fastsättningsmaterial
Dimension
Bredd: 756 mm
Höjd: 82,5 mm
Djup: 79 mm
Montagekrav
Bottenområdet måste vara öppet vid montagepunkterna
Passar för
Skåptyp: VX: = 800 mm
Skåptyp: VX IT
Belastning
Max. tillåten last: statisk 15000 N
Max. tillåten last: dynamisk 10000 N
Observera:
Den maximala tillåtna belastningen (dynamisk) på 10000 N gäller vid rullande transport på jämnt underlag.
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
11,5 kg
Bruttovikt
12,12 kg
Tullvarukod
94039910
EAN
4028177952515
ETIM 9
EC002621
ECLASS 8.0
27189262
Produktbeskrivning
Rullmodul för VX IT, för B: 800 mm, för enkel förflyttning på användningsplatsen, kan monteras direkt på skåpet.
Dokumentation
Further instructions
Manual