Luftstyrplåtar för VX IT 19"-profilskena dynamic

Art. nr.: DK 5302009

E-Nummer: E2505395

För avgränsning av kalla/varma områden inom ett skåp vid inplacering i gång eller vid användning av LCP-system.

Art. nr.:
DK 5302009
Produktbeskrivning
För specifik ökning av en klimatanläggnings energieffektivitet.
Fördelar
Vertikal borstlist för kollisionsfri avskärmning vid installerade skensystem på det yttre montageplanet.
Användningsområden
För avgränsning av kalla/varma områden inom ett skåp vid inplacering i gång eller vid användning av LCP-system.
Material
Stålplåt
Blindpanel: Plast, UL 94-HB, halogenfri
Borstlist: Plast, UL 94-HB
Ytbehandling
Lackerad
Färg
RAL 9005
Leveransens omfattning
2 vertikala plåtar
2 horisontella plåtar
4 borstlister
4 delar i PU-cellplats
Inkl. fastsättningsmaterial
6 blindpaneler, 482,6 mm (19"), 1 HE
Montagekrav
De vertikala plåtarna med borstlist kan monteras som avskärmning både på de främre och bakre 19”-profilskenorna.
Montage av horistontella plåtar med borstlister är endast möjligt på de främre 19"-profilskenorna.
De 482,6 mm (19")-montagehålen som är integrerade i tätningsytorna kan förslutas med de medföljande blindpanelerna, för installation av ytterligare utbyggnadskomponenter eller för kabelhantering. Observera produktspecifik leverans.
Passar för
Bredd: = 800 mm
Höjd: = 2.450 mm
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
9 kg
Bruttovikt
9,36 kg
PCF per paket (Cradle-to-Gate)
35,7 kg CO2 eq (Cat B)
Information om PCF-klass
Kategori B: PCF-värde (Cradle-to-Gate) på basis av produktens vikt ungefärligt beräknat och självdeklarerat
Tullvarukod
56090000
EAN
4028177955240
ETIM 9
EC000331
ECLASS 8.0
27189272
Produktbeskrivning
VX IT-luftkontrollplatta, BxH: 800x2450 mm, för 19"-dynamisk
Dokumentation
Manual