För avgränsning av kalla/varma områden inom ett skåp vid inplacering i gång eller vid användning av LCP-system.
- Art. nr.:
- DK 5302010
- Fördelar
- För specifik ökning av en klimatiseringsanläggnings energieffektivitet
- Vertikal borstlist för kollisionsfri avskärmning vid installerade skensystem på det yttre montageplanet.
- Användningsområden
- För avgränsning av kalla/varma områden inom ett skåp vid inplacering i gång eller vid användning av LCP-system.
- Material
- Stålplåt
Borstlist: Plast, UL 94-HB
Borstlistens fibrer: Plast PA6, halogenfri
Monteringsstycke borstlist: PVC-plast, halogenhaltig
Blindpanel: Plast, brandegenskaper: Självsläckande enligt UL 94 HB, halogenfri - Ytbehandling
- Lackerad
- Färg
- RAL 9005
- Leveransens omfattning
- 2 vertikala plåtar
2 horisontella plåtar
4 borstlister
4 delar i PU-cellplats
Inkl. fastsättningsmaterial - Montagekrav
- De vertikala plåtarna med borstlist kan monteras som avskärmning både på de främre och bakre 19”-profilskenorna.
- Montage av horistontella plåtar med borstlister är endast möjligt på de främre 19"-profilskenorna.
- De 482,6 mm (19")-montagehålen som är integrerade i tätningsytorna kan förslutas med de medföljande blindpanelerna, för installation av ytterligare utbyggnadskomponenter eller för kabelhantering. Observera produktspecifik leverans.
- Passar för
- Bredd: = 600 mm
Höjd: = 1.200 mm - Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 0,001 kg
- Bruttovikt
- 0,001 kg
- Tullvarukod
- 56090000
- EAN
- 4028177955257
- ETIM 9
- EC000331
- ECLASS 8.0
- 27189272
- Produktbeskrivning
- VX IT-luftkontrollplatta, BxH: 600x1200 mm, till 19"-standard
- Dokumentation
- Manual