För montage mellan ett främre och bakre fastsättningsplan för 19"-profilskenor av standardtyp och 19"-profilskenor dynamic i VX IT.
- Art. nr.:
- VX 5302033
- Produktbeskrivning
- Systemhål på sidan för montage av tillbehör och ventilering av komponenter med utblåsning på sidan.
- Fördelar
- Enkel fasthakning i systemhålen i 19"-montageprofilen efter inställning av de nödvändiga 19"-planavstånden
- Användningsområden
- För fastsättning mellan det främre och bakre 19"-montageplanet
- Som stöd för tunga inbyggnader
- Material
- Stålplåt
- Ytbehandling
- Förzinkad
- Leveransens omfattning
- Inkl. fastsättningsmaterial
- Belastning
- 2000 N, statiskt
- Observera:
- Effektiv placeringsyta per sida 35 mm
- Inbyggnadsmöjligheter
- för 19"-profilskena standard: Profilavstånd 620/645 mm
- för 19"-profilskena dynamic: Profilavstånd 600/625 mm
- Förpackningsenhet
- 2 st.
- Nettovikt
- 2,18 kg
- Bruttovikt
- 2,18 kg
- PCF per paket (Cradle-to-Gate)
- 8,3 kg CO2 eq (Cat B)
- Information om PCF-klass
- Kategori B: PCF-värde (Cradle-to-Gate) på basis av produktens vikt ungefärligt beräknat och självdeklarerat
- Tullvarukod
- 73269098
- EAN
- 4028177952621
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Produktbeskrivning
- VX IT-glidskena fast installation, nivåavstånd 620/645, 200 kg, 2 U
- Dokumentation
- Manual