Kabelraster för VX, VX IT

Art. nr.: VX 5302.122

E-Nummer: E2505455

För kabelanslutning och -genomföring vid nätverks- och serveranvändning.

Art. nr.:
VX 5302.122
Fördelar
Enkelt och verktygsfritt snabbmontage.
Kan även skruvas fast
Integrerade multifunktionshål för infästning av kabelstyrningselement
Integrerade fästhål för fixering av PDU:erna i 7 HE rastermått över ett fäste för nyckelhål
Användningsområden
För vertikal kabelhantering och dragavlastning i nätverks- och servertillämpningar
Material
Stålplåt
Ytbehandling
Lackerad
Färg
RAL 9005
Leveransens omfattning
Inkl. fastsättningsmaterial
Inbyggnadsmöjligheter
På VX IT ramstativ mellan tak- och golvram, omgivande
I VX IT rack med 800 mm bredd går det även att skruva ihop de övre och undre djupprofilerna
Montagekrav
Montaget sker över hela skåpsdjupet på ramverket med hjälp av snabbinfästning. Vid montage i 800 mm breda skåp är en extra skruvkoppling möjlig på djupprofilerna för 19"-utbyggnaden
Dimension
Bredd: 145 mm
Passar för
Skåptyp: VX
VX IT
Höjd: = 2.200 mm
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
4,8 kg
Bruttovikt
5,02 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)
19,8 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category
Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Tullvarukod
85389099
EAN
4028177952720
ETIM 9
EC000047
ECLASS 8.0
27400703
Produktbeskrivning
Kabelkanal för VX IT, B x H: 145 x 2200 mm, RAL 9005
Dokumentation
Manual