För kabelanslutning och -genomföring vid nätverks- och serveranvändning.
- Art. nr.:
- VX 5302322
- Fördelar
- Enkelt och verktygsfritt snabbmontage.
- Kan även skruvas fast
- Integrerade multifunktionshål för infästning av kabelstyrningselement
- Integrerade fästhål för fixering av PDU:erna i 7 HE rastermått över ett fäste för nyckelhål
- Användningsområden
- För vertikal kabelhantering och dragavlastning i nätverks- och servertillämpningar
- Material
- Stålplåt
- Ytbehandling
- Lackerad
- Färg
- RAL 9005
- Leveransens omfattning
- Inkl. fastsättningsmaterial
- Inbyggnadsmöjligheter
- På VX IT ramstativ mellan tak- och golvram, omgivande
- I VX IT rack med 800 mm bredd går det även att skruva ihop de övre och undre djupprofilerna
- Montagekrav
- Montaget sker över hela skåpsdjupet på ramverket med hjälp av snabbinfästning. Vid montage i 800 mm breda skåp är en extra skruvkoppling möjlig på djupprofilerna för 19"-utbyggnaden
- Dimension
- Bredd: 265 mm
- Passar för
- Skåptyp: VX
VX IT
Höjd: ≥ 2.000 mm - Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 6,8 kg
- Bruttovikt
- 7,12 kg
- PCF per paket (Cradle-to-Gate)
- 27,8 kg CO2 eq (Cat B)
- Information om PCF-klass
- Kategori B: PCF-värde (Cradle-to-Gate) på basis av produktens vikt ungefärligt beräknat och självdeklarerat
- Tullvarukod
- 83024200
- EAN
- 4028177952737
- ETIM 9
- EC000047
- ECLASS 8.0
- 27400703
- Produktbeskrivning
- Kabelkanal för VX IT, B x H: 265 x 2200 mm, RAL 9005
- Dokumentation
- Manual