Nätverks-/serverskåp VX IT med glasdörr, IP 55, tomt skåp

Art. nr.: VX 5309190

E-Nummer: E2505281

VX IT, slutet, för direkt skåpanpassad klimatisering. Utan 19" inre utbyggnad, som tomt skåp för individuell utbyggnad i olika måttvarianter och med kapslingsklass upp till IP 55.

PDU UK basic

Innerlås för fastskruvningsbar sidogavel, stålplåt

PDU metered

PDU basic

PDU managed

PDU UK, utförande metered

PDU metered plus

PDU switched

Art. nr.:
VX 5309190
Material
Stålplåt
Aluminium
Glasdörr: Säkerhetsglas, 3 mm
Framdörr: aluminium, 1,25 mm
Bakdörr: stålplåt, 1,5 mm
Ytbehandling
Skåpstomme: Doppgrunderad
Bakdörr och tak: doppgrundade, pulverlackerade
Framdörr: aluminium, eloxerad/lackerad
General colour
RAL 7035
Färg
Skåpram, bakdörr och tak: RAL 7035
Frontdörr: Vertikal profil, silverfärgad, och horisontell profil, RAL 9005
Handtag och gångjärn: RAL 9005
Leveransens omfattning
Skåpstomme VX med dörrar och takplåt
Aluminiumglasdörr fram, 180° gångjärn
Stålplåtsdörr bak, sluten, 1-delad, 130° gångjärn
Lås fram och bak: Komforthandtag för halvprofilcylindrar och säkerhetslås 3524 E
Takplåt, 1-delad, stängd
Bottenprofil med bottenplåt, flerdelad, sluten
Ihopbyggnadstätning och tätningssats för bottenplåtar (medföljer)
12 st 19"-fästen, 1 HE, med direktkontakt (medföljer)
25 torxskruvar, ledande (medföljer)
IPPC-pall
Dimension
Bredd: 800 mm
Höjd: 2.000 mm
Djup: 1.000 mm
Höjdenheter
42 HE
Höjdenheter
42 HE
Utförande tak
1-delad, stängd
Design av bakre dörr
Stålplåtsdörr, sluten, 1-delad, 130° gångjärn
Design av främre dörr
Glasdörr, aluminium, sluten, 1-delad, 180°-gångjärn
Utförande profilskenor
utan
Utförande golv
Bottenprofil med bottenplåt, flerdelad, sluten
Utförande position profilskenor
utan
Kapslingsklass IP enligt EN 60 529
IP 55 endast i kombination med ihopbyggnadstätning eller fastskruvade sidogavlar
IK-kod
IK08
Observera:
Beroende på plats och typ av uppställning kan dörröppningsvinkeln vara annorlunda vid konkret användning
Grundmaterial
Stålplåt
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
86,61 kg
Bruttovikt
102,6 kg
PCF per paket (Cradle-to-Gate)
253,8 kg CO2 eq (Cat B)
Information om PCF-klass
Kategori B: PCF-värde (Cradle-to-Gate) på basis av produktens vikt ungefärligt beräknat och självdeklarerat
Tullvarukod
94032080
EAN
4028177945135
ETIM 9
EC002499
ECLASS 8.0
27180207
Produktbeskrivning
VX IT, solid, IP55, tomt hus, RAL7035, WHD 800x2000x100mm, 42U
Godkännanden
UL + C-UL (listed)
Certifikat
Kapslingsklass
Negative Certificate
Ytbehandling
Förklaringar
Konformitetsförklaring
Konformitetsförklaring UK
Tillverkarens deklaration
Dokumentation
Manual
Datablad
Visio Shapes